5HL-BSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5HL-BSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Rotating, High Lead, 5 ton Tragzahl, 6:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$3226.66 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 6:1
Spindeldurchmesser 38 mm / 1,50 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 29 mm / 1,14 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 6
Gewicht 36 kg / 79,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Mutter-Werkstoff 1117/8620 Gehärteter Stahl
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 44.482 N / 10.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0044 N·m / 0,0390 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 43,73 N·m / 387,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 2,24 kW / 3,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 488 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 12.419 N / 2.792 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 40,675 N·m / 30,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 7.391 mm/min / 291 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: